• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Control y Protección
Arrancadores y Protección de Motores

» Home » Productos y Servicios » Control y Protección » Arrancadores y Protección de Motores

CWB - Contactores de 9 A hasta 38 A

CWB - Contactores de 9 A hasta 38 A

Desarrollados de acuerdo con las normas internacionales IEC 60947 y UL 508, la nueva línea de contactores CWB está apta para atender una gran variedad de aplicaciones industriales en todo el mundo.

CWM - Contactores de 9 A hasta 105 A

CWM - Contactores de 9 A hasta 105 A

Los contactores WEG presentan alta tecnología, representando seguridad y fácil instalación. Homologado por UL, construcción cerrada de acuerdo a la norma VDE 0106, conexiones de fácil acceso para uno o dos conductores.

CWM - Contactores de 112 A hasta 800A

CWM - Contactores de 112 A hasta 800A

Los contactores tripolares WEG presentan alta tecnología, representando seguridad y facilidad de instalación y mantenimiento. Posee alternativa de contactos auxiliares fijos o a través de bloques aditivos.


 

CWC0 - Contactores Compactos de 7 A hasta 22 A

CWC0 - Contactores Compactos de 7 A hasta 22 A

Solución compacta y completa para comando y maniobra de circuitos. Completa línea de accesorios, permitiendo montajes rápidas y compactas para las más diversas aplicaciones.

MPW - Guardamotores

MPW - Guardamotores

Solución compacta para protección del circuito eléctrico y arranque/protección de motores. Posee alta capacidad de interrupción, permitiendo utilización en instalaciones con elevado nivel de corriente de cortocircuito.

DLW - Arrancadores en caja

DLW - Arrancadores en caja

Destinados a hacer la maniobra y protección de motores eléctricos trifásicos y monofásicos. La WEG tiene disponible un arrancador especialmente proyectado y dimensionado de acuerdo con la aplicación.


 

CWMC - Contactores para maniobra de capacitores

CWMC - Contactores para maniobra de capacitores

Desarrollados especialmente para maniobra de capacitores para corrección del factor de potencia (categoría de empleo AC-6b). Su utilización posibilita el desempeño necesario para este tipo de aplicación.

RW_E - Relés de Sobrecarga Electrónicos

RW_E - Relés de Sobrecarga Electrónicos

Los RW_E fueron diseñados para la protección de motores eléctricos de baja tensión en corriente alternas sinusoidales de 50/60 Hz.

RW - Relés de Sobrecarga Térmicos

RW - Relés de Sobrecarga Térmicos

Relés de protección de motores eléctricos de hasta 840A. Montaje directo a los contactores o de forma individual. El disparo de la clase 10.


 

Contactores auxiliares

Contactores auxiliares

Utilizados en diversas aplicaciones en circuitos de comando. Poseen fijación para montaje rápida en riel DIN EN 50.002 o tornillo, dimensiones reducidas y completa línea de accesorios.



 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2018 WEG. Todos los derechos reservados