• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Drives
Convertidores de Frecuencia

» Home » Productos y Servicios » Drives » Convertidores de Frecuencia

CFW100 Mini Drive

CFW100 Mini Drive

El más pequeño convertidor de frecuencia del mercado. La serie CFW100 abarca un rango de potencia desde 0,18 a 0,75 kW (0,25 a 1 HP).

CFW10 Easy Drive

CFW10 Easy Drive

Posee recursos para una fácil instalación, programación y operación. La serie CFW10 abarca un rango de potencia desde 0,18 a 4 kW (0,25 a 5 HP).

CFW500 Machinery Drive

CFW500 Machinery Drive

Rápida puesta en marcha y infinitas posibilidades, hacen con que este convertidor de frecuencia sea perfecto para fabricantes de máquinas. La serie CFW500 abarca un rango de potencia desde 0.18 a 15kW (0.25 a 20 HP).


 

CFW700 General Purpose Drive

CFW700 General Purpose Drive

Aplicaciones de uso general requieren todo en un mismo convertidor de frecuencia. La serie CFW700 abarca un rango de potencia desde 1,1 a 132 kW (1,5 a 175 HP).

CFW11 System Drive

CFW11 System Drive

Sistemas complejos necesitan del más avanzado convertidor de frecuencia. La serie CFW11 abarca un rango de potencia desde 1.1 a 630 kW (1.5 a 900 HP).

CFW501 HVAC-R

CFW501 HVAC-R

Todas las características técnicas y funciones especiales dedicadas a las aplicaciones HVAC-R. La serie CFW501 abarca un rango de potencia desde 0.18 a 7.5 kW (0.25 a 10 HP).


 

CFW701 HVAC-R

CFW701 HVAC-R

El mercado HVAC-R merece un convertidor dedicado y completo para sus aplicaciones. La serie CFW701 abarca un rango de potencia desde 1.1 a 132 kW (1.5 a 175 HP).

MW500 Decentralized Drive

MW500 Decentralized Drive

Solución descentralizada que posibilita independencia para aplicaciones. La serie MW500 cubre un rango de potencia desde 0,75 a 3,7 kW (1,0 a 5,0 HP).

MVW-01 Convertidor de Frecuencia Media Tensión

MVW-01 Convertidor de Frecuencia Media Tensión

El MVW-01 es un convertidor de frecuencia destinado al control de motores de inducción de media tensión en los valores nominales de 2300 Vca, 3300 Vca y 4160 Vca y para un rango de potencia de 500 Hp hasta 4500 Hp.


 

CFW08 Convertidor de Frecuencia

CFW08 Convertidor de Frecuencia

Los Convertidores de Frecuencia WEG incorporan la más avanzada tecnología disponible mundialmente para la variación de velocidad en motores de inducción trifásicos. Potencia disponible de 0,25 hasta 20 Hp.

CFW300

CFW300

Ideal para aplicación en máquinas o equipos que necesitan control preciso y facilidad de operación, el CFW300 es un accionamiento de velocidad variable de alta performance para motores de inducción trifásicos.



 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2018 WEG. Todos los derechos reservados