• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Drives
Convertidores de Frecuencia

» Home » Productos y Servicios » Drives » Convertidores de Frecuencia » CFW08 Convertidor de Frecuencia


 
CFW08 Convertidor de Frecuencia
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
 
CFW08 Convertidor de Frecuencia

Los Convertidores de Frecuencia WEG incorporan la más avanzada tecnología disponible mundialmente para la variación de velocidad en motores de inducción trifásicos. Potencia disponible de 0,25 hasta 20 Hp.




Descripción

Destinados al control y variación de la velocidad de motores eléctricos de inducción trifásicos.

Los convertidores de la línea CFW-08 reúnen diseño moderno con las más avanzadas características tecnológicas en um producto compacto.

El CFW-08 utilizando técnicas de compensación del tiempo muerto, evita inestabilidad en el motor y possibilita el aumento de par en bajas velocidades.

Aplicaciones

Bombas Centrífugas, Bombas Dosificadoras de Proceso, Ventiladores / Extractores de Aire, Agitadoras / Mezcladoras, Extrusoras, Cintas transportadoras, Mesas de Rodillos, Granuladoras / Paletizadoras, Secadoras / Hornos Rotativos, Filtros Rotativos, Bobinadoras / Desbobinadoras, Máquinas de Corte y Soldadura.

Características

  • Potencia: 0,25 hasta 20 Hp
  • Tensión de alimentación: 200-240 V, 380-480 V y 500-600 V
  • Eletrónica con Componentes SMT
  • Control V / F (escalar) o Vectorial Sensorless
  • Modulación PWM Sinusoidal - Space Vector Modulation
  • Funciones de protección / sobrecarga integradas
  • Rechazo de frecuencias críticas o resonantes (Skip Frequency)
  • Tiempos de aceleración y deceleración independientemente parametrizables
  • Frenado reostático
  • Frenado CC (corriente contínua)
  • Filtros EMC (incorporado)
  • Unidades para Comunicación Fieldbus: CANopen, DeviceNet y Modbus RTU (incorporado)
  • Regulador PID sobrepuesto (control automático de nivel, presión)
  • Control con DSP (Procesador de señal digital) permite una respuesta excelente en el desempeño del convertidor
  • IHM remota y serial (opcionales)
  • Tecnología de última generación con la más nueva generación de IGBT´s
  • Reducción considerable del ruido del motor
  • Interfaz con Teclado de Membrana Táctil (IHM estándar y remota)
  • Programación Flexible
  • Dimensiones Compactas
  • Instalación y Operación Simplificadas
  • Alto Par de Arranque
  • Kit para instalación de electroduto
  • Auto diagnóstico de defectos y Auto reajuste
  • Función JOG (Impulso momentáneo de velocidad)
  • Función Multispeed (Hasta 8 velocidades pre programadas)
  • Compensación de deslizamento
  • I x R manual y automático
  • Curva V / F ajustable
  • Función COPY vía Interfaz Hombre Máquina Remoto
  • Rampas doble y linear tipo “S”
  • Rampas de aceleración y deceleración
  • Selección del sentido de rotación
  • Arranque con el motor girando (Flying Start)
  • Operación durantes fallas momnetáneas de la red (Ride-Through)
Certificaciones




 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2018 WEG. Todos los derechos reservados