• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country



Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Drives
Convertidores de Frecuencia

» Home » Productos y Servicios » Drives » Convertidores de Frecuencia » CFW10 Easy Drive


 
CFW10 Easy Drive
 
 
CFW10 Easy Drive

Posee recursos para una fácil instalación, programación y operación. La serie CFW10 abarca un rango de potencia desde 0,18 a 4 kW (0,25 a 5 HP).




Easy Drive

    Haga con que su vida sea más fácil utilizando un convertidor de frecuencia que ofrece una rápida instalación y una HMI incorporada que elimina la necesidad de potenciómetros o conmutadores DIP para hacer la programación.

Características y Ventajas
  • Rango de potencia: 0,25 hasta 4 kW (0.25 hasta 5 HP)
  • Monofásico y Trifásico
  • Tensión de Alimentación: 100-127 V y 200-240 V
  • Control Escalar (V/F) o Vectorial (VVW)
  • Capacidad de Sobrecarga: 150% de la corriente durante 60 seg.
  • Filtro RFI interno (opcional)
  • Temperatura Ambiente: -10 hasta 50 ºC (14 hasta 122 °F)
  • Todas las tarjetas electrónicas son barnizadas (conformal coating) clasificadas como 3C2 de acuerdo con la normativa IEC 60721-3-3
  • Grado de Protección IP20
  • HMI incorporada
  • Versiones disponibles: Standard, Clean, Cold Plate o con Potenciómetro
  • 4 entradas digitales aisladas y programables
  • Salida a relé programable
  • Una entrada analógica aislada y programable
Interfaz Hombre-Máquina

Aplicaciones
  • Maquinas en general
  • Bombas centrífugas
  • Bombas dosificadoras de procesos
  • Ventiladores / Extractores
  • Agitadores / Mezcladores
  • Extrusoras
  • Mesas de Rollos
  • Cortadoras
  • Filtros rotativos
Certificaciones




 


WEG Fácil