• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Drives
Convertidores de Frecuencia

» Home » Productos y Servicios » Drives » Convertidores de Frecuencia » CFW100 Mini Drive


 
CFW100 Mini Drive
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
 
CFW100 Mini Drive

El más pequeño convertidor de frecuencia del mercado. La serie CFW100 abarca un rango de potencia desde 0,18 a 0,75 kW (0,25 a 1 HP).




¡Muchas aplicaciones en la punta de sus dedos!

Características y Ventajas
  • Rango de potencia: 0,18kW, 0,25kW y 0,75kW (0,25, 0,50 y 1,0 HP)
  • Monofásico
  • Tensión de Alimentación: 200-240 V
  • Control Escalar (V/F) y Vectorial (VVW)
  • Capacidad de Sobrecarga: 150% de la corriente durante 60 seg.
  • Filtro RFI externo (accesorios)
  • Temperatura Ambiente: -10 hasta 50 ºC (14 hasta 122 °F)
  • Todas las tarjetas electrónicas son barnizadas (conformal coating) clasificadas como 3C2 de acuerdo con la normativa IEC 60721-3-3
  • Grado de protección IP20
  • HMI incorporada (Indica hasta 2 parámetros al mismo tiempo)
  • SoftPLC disponible como estándar en el producto
  • Módulo de memoria flash: Utilizado para descargar la programación existente de un CFW500 en otros sin la necesidad de energizarlos
  • Módulos Plug-in: I/Os, USB, Bluetooth®, Infrarrojo y redes de comunicación Fieldbus
  • Protocolos de Comunicación: Modbus RTU (RS-485) y CANopen
  • WLP y SuperDrive G2 - Software gratuitos
Fácil Configuración

Interfaz Hombre-Máquina

Software Gratuitos

WLP (WEG Ladder Programmer)

El WLP "Weg Ladder Programmer" es un software que permite, la programación en lenguaje Ladder, mando y monitoreo del convertidor de frecuencia. Es una herramienta poderosa de 32 bits que ofrece características y funcionalidades para crear aplicaciones profesionales a través del simple clic con el ratón.

Software Superdrive G2

SuperDrive G2 es una herramienta gráfica para la parametrización, mando y monitoreo del convertidor de frecuencia. Con el propósito de facilitar el máximo posible el uso de los convertidores, el software suministra una interfaz amigable para visualizar, manipular y modificar los datos del convertidor. Estos datos pueden también ser almacenados y recuperados.

Aplicaciones
  • Maquinas en general
  • Bombas centrífugas
  • Bombas dosificadoras de procesos
  • Ventiladores / extractore
  • Agitadores / Mezcladoras
  • Puertas de ascensores
  • Mesas transportadoras con rodillos
  • Granuladores / envolvedoras
  • Filtros rotativos
  • Máquinas especiales para pequeños procesos
Certificaciones




 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2018 WEG. Todos los derechos reservados