Sistemas complejos necesitan del más avanzado convertidor de frecuencia. La serie CFW11 abarca un rango de potencia desde 1.1 a 630 kW (1.5 a 900 HP).
Con tecnología de punta para control de motores de inducción trifásicos y motores sincrónicos de imanes permanentes - WMagnet, la línea CFW11 objetiva el aumento de productividad para los más complejos sistemas. Proyectados exclusivamente para utilización industrial o profesional, el CFW11 presenta muchas innovaciones agregando grandes beneficios a los clientes, principalmente por su simplicidad de instalación y operación. Basado en la filosofía Plug-and-Play, el CFW11 permite una instalación simple y rápida de sus accesorios.
Permite a los Convertidores de Frecuencia WEG combinar técnicas de control V/F lineal y ajustable, VVW (Voltage Vector WEG) y vectorial (con encoder) en el mismo producto. Proporcionando un incremento de productividad, ofrece índices de eficiencia superior a 97%, mejorando el control del motor y funciones operativas.
Innumerables aplicaciones requieren tiempos de parada cortos en aplicaciones de alta inercia, una gran cantidad de energía proveniente del motor es entregada al convertidor de frecuencia. Como alternativa al uso de resistores de frenado, el CFW11 posibilita un frenado óptimo, en control vectorial, capaz de atender a innumerables aplicaciones.
En aplicaciones de torque constante y a baja velocidad, la función flujo óptimo elimina la necesidad de la ventilación forzada y el sobredimensionamiento, reduciendo el espacio y coste, además agregando alto rendimiento del conjunto.
Convertidor de frecuencia para controlar los motores sincrónicos de imanes permanentes. El Sistema WMagnet (CFW11 + Motores WMagnet) proporciona la más alta eficiencia del mercado.
La Filosofía Plug and Play (conecte y use) permite la instalación rápida y sencilla de accesorios y opcionales. Reconoce y configura automáticamente los accesorios utilizados eliminando la configuración manual tornando la configuración más segura.
Fue desarrollada para una simple y rápida interacción proveyendo una excelente visibilidad al usuario. La IHM posee pantalla gráfica, backlight y soft-keys que facilitan la manera de la programación y operación del convertidor.
USB para conexión con microcomputador y utilización de software de programación y monitoreo de los convertidores CFW11.
Módulo de memoria incorporado en el producto estándar que permite al usuario la creación de funciones simples de control del convertidor sin la necesidad de utilizar un PLC externo (SoftPLC – a través del software de programación en Ladder de acuerdo con la normativa IEC 61131-3).
WLP (WEG Ladder Programmer)
El WLP "Weg Ladder Programmer" es un software que permite, la programación en lenguaje Ladder, mando y monitoreo del convertidor de frecuencia. Es una herramienta poderosa de 32 bits que ofrece características y funcionalidades para crear aplicaciones profesionales a través del simple clic con el ratón.
Software Superdrive G2
SuperDrive G2 es una herramienta gráfica para la parametrización, el mando y monitoreo. Con el propósito de facilitar el uso de los Drives y tornarlo tan conveniente cuanto posible, el Software suministra interface amigable para visualizar, manipular y modificar datos del Drive. Estos datos pueden tambien ser almacenados y recuperados.