• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Drives
Convertidores de Frecuencia

» Home » Productos y Servicios » Drives » Convertidores de Frecuencia » CFW300


 
CFW300
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
 
CFW300

Ideal para aplicación en máquinas o equipos que necesitan control preciso y facilidad de operación, el CFW300 es un accionamiento de velocidad variable de alta performance para motores de inducción trifásicos.




Descripción

El convertidor de frecuencia CFW300 es un accionamiento de velocidad variable de alta performance para motores de inducción trifásicos, ideal para aplicaciones en máquinas o equipos que necesitan control preciso y facilidad de operación. De tamaño compacto, instalación estilo contactor, control vectorial WEG (VVW) o escalar (V/F) seleccionable, interfaz de operación incorporada, SoftPLC, software de programación WPS gratuito y accesorios tipo plug-in que pueden ser incorporados agregando más funcionalidades, proporcionando una solución flexible con excelente costo-beneficio.

Principales características
  • Corriente nominal de salida: 1,6 a 15,2 A;
  • Tensión de Alimentación: 110-127 V o 200-240 V monofásica y 200-240 V trifásica;
  • Enlace CC: 280-340 V CC;
  • 4 entradas digitales seleccionables NPN/PNP (0-24 V CC);
  • 1 salida a relé (0,5 A-250 V CA);
  • 1 entrada analógica (0-10 V CC o 0/4-20 mA);
  • Control de motor vectorial (VVW) o escalar (V/F) seleccionable;
  • Función SoftPLC;
  • Instalación simple, estilo contactor;
  • Interfaz de operación (IHM) incorporada;
  • Temperatura ambiente de operación de 0 °C a 50 °C;
  • Montaje lado a lado sin espaciamiento entre convertidores;
  • Fijación en superficie, riel DIN o tornillos;
  • IGBT de frenado (tamaño B);
  • Grado de protección IP20;
  • Control del ventilador y sistema de cambio rápido;
  • Software WPS gratuito - integrado programación, monitoreo y SoftPLC;
  • Protección clase 3C2 (estándar de fábrica);
  • RoHS;
  • IHM remota.
Accesorios
  • Posibilidad de utilización de dos accesorios plugins opcionales (uno de expansión de funciones y uno de comunicación);
  • Expansión de entradas y salidas (E/S);
  • Encoder incremental;
  • Infrarrojo (en desarrollo);
  • Puerto USB;
  • Redes de comunicación: RS232, RS485, CANopen, DeviceNet, Profibus-DP;
  • Tarjeta de memoria flash;
  • Filtro RFI externo tipo footprint categoría C2 o C3, para reducción del nivel de emisión conducida, de acuerdo con las normas IEC 61800-3 y EN 55011.
Facilidad en todos los momentos
  • Fácil montaje, ya que los módulos plugins tornan al producto versátil;
  • Fácil operación, ya que tiene la IHM embutida para programar el drive;
  • Fácil mantenimiento, ya que el ventilador es extraíble;
  • Fácil instalación, ya que la comunicación puede ser adicionada independiente de la expansión de I/Os;
  • Fácil monitoreo y comunicación, ya que tiene diferentes protocolos disponibles.
Aplicaciones
  • Máquinas y equipos: embalaje, helado, batidoras, amasadoras, mezcladoras, cintas rodantes, pulimento, beneficiación de madera, lavado de automóviles;
  • Máquinas con alimentación de red monofásica y motores trifásicos (inclusive 110 V, salida 220 V);
  • Equipos para gimnasios/ salud: cintas rodantes y bombas de piscina o bañeras de hidromasaje;
  • Industria en general: ventiladores / extractores, bombas centrífugas, granuladoras, paletizadoras, agitadoras / mezcladoras, bombas dosificadoras de processos;
  • Apertura y cierre de portones: automáticos de garaje de condominios o residenciales, puertas de elevadores y barreras de industrias o condominios residenciales.
Ventajas
  • Vea las ventajas de utilizar un convertidor de frecuencia, en lugar de arranque directo / estrella-triángulo:
  • Ahorro de energía que el uso de convertidor posibilita;
  • Control más preciso de la velocidade;
  • Mayor disponibilidad del sistema;
  • Coordinación con la automatización de todo el proceso, a través de comunicación en red;
  • Automatización de aplicaciones simple, debido al SoftPLC, que dispensa el uso de PLC externo.



 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2018 WEG. Todos los derechos reservados