• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Drives
Convertidores de Frecuencia

» Home » Productos y Servicios » Drives » Convertidores de Frecuencia » CFW500 Machinery Drive


 
CFW500 Machinery Drive
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
 
CFW500 Machinery Drive

Rápida puesta en marcha y infinitas posibilidades, hacen con que este convertidor de frecuencia sea perfecto para fabricantes de máquinas. La serie CFW500 abarca un rango de potencia desde 0.18 a 15kW (0.25 a 20 HP).




Un convertidor, infinitas posibilidades

Características y Ventajas
  • Rango de potencia: 0,18 hasta 7,5kW (0,25 hasta 10,0 HP)
  • Monofásico y Trifásico
  • Tensión de Alimentación: 200-240 V y 380-480 V
  • Control Escalar (V/F) o Vectorial (VVW)
  • Capacidad de Sobrecarga: 150% de la corriente durante 60 seg.
  • Filtro RFI interno (opcional)
  • Inductores incorporados al Bus CC (opcional para la talla D)
  • Temperatura Ambiente: -10 hasta 50 ºC (14 hasta122 °F)
  • Todas las tarjetas electrónicas son barnizadas (conformal coating) clasificadas como 3C2 de acuerdo con la normativa IEC 60721-3-3
  • Grado de protección IP20 o NEMA 1 (con accesorios)
  • SoftPLC disponible en el producto estándar
  • Módulo Plug-in: I/Os, USB y comunicación Fieldbus
  • Módulo de Memoria Flash: Utilizado para descargar la programación existente de un CFW500 en otros sin la necesidad de energizarlos
  • Protocolos de Comunicación: Modbus RTU (RS-485 disponible en todo los módulos plug-in), CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Ethernet-IP, Profinet y Modbus-TCP/IP
  • WLP y SuperDrive G2 - Software gratuitos
Fácil Configuración

Interfaz Hombre-Máquina

Programación Amigable

  • Puesta en marcha orientada: paso a paso en la programación
  • Teclas soft keys: acceso rápido a los parámetros
  • Grupo de parámetros: direcciona los parámetros de interés
Software Gratuitos

WLP (WEG Ladder Programmer)

El WLP "Weg Ladder Programmer" es un software que permite, la programación en lenguaje Ladder, mando y monitoreo del convertidor de frecuencia. Es una herramienta poderosa de 32 bits que ofrece características y funcionalidades para crear aplicaciones profesionales a través del simple clic con el ratón.

Software Superdrive G2

SuperDrive G2 es una herramienta gráfica para la parametrización, mando y monitoreo del convertidor de frecuencia. Con el propósito de facilitar el máximo posible el uso de los convertidores, el software suministra una interfaz amigable para visualizar, manipular y modificar los datos del convertidor. Estos datos pueden también ser almacenados y recuperados.

Aplicaciones
  • Maquinas en general
  • Bombas centrífugas
  • Bombas dosificadoras de procesos
  • Ventiladores / extractore
  • Compresores
  • Cintas transportadora
  • Mesas de rollos
  • Granuladores / paletizadores
  • Filtros rotativos
Certificaciones




 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2018 WEG. Todos los derechos reservados