• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country



Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Drives
Convertidores de Frecuencia

» Home » Productos y Servicios » Drives » Convertidores de Frecuencia » CFW700 General Purpose Drive


 
CFW700 General Purpose Drive
 
 
CFW700 General Purpose Drive

Aplicaciones de uso general requieren todo en un mismo convertidor de frecuencia. La serie CFW700 abarca un rango de potencia desde 1,1 a 132 kW (1,5 a 175 HP).




General Purpose Drive

Con la necesidad de atender rangos de potencia más grandes de aplicaciones en general, WEG desarrolló un convertidor robusto y de alto desempeño que posee como estándar algunos accesorios indispensables en las aplicaciones.

Rango de potencia:

  • 1,5 hasta 2,2 kW (1,5 hasta 3 HP) 200-240 V – Monofásico
  • 1,1 hasta 55 kW (1,5 hasta 75 HP) 200-240 V – Trifásico
  • 1,5 hasta 132 kW (2 hasta 175 HP) 380-480 V – Trifásico
  • 1,5 hasta 110 kW (2 hasta 150 HP) 500-600 V – Trifásico
Calidad como Estándar

  • Vectrue Technology®
  • Optmal Flux® - Flujo Óptimo
  • Optmal Breaking® - Frenado Óptimo
  • Inductores incorporados al Bus CC
  • Interfaz de encoder incremental
  • 8 entradas digitales y 5 salidas digitales
  • Protocolo de comunicación Modbus-RTU
  • Puerto USB
  • Conformal Coating (Tropicalización)
  • Bus CC Común
  • Gestión Térmica Inteligente
  • Características y Ventajas
    • Control escalar (V/F), vectorial (VVW), vectorial Sensorless y vectorial con encoder incremental
    • Capacidad de Sobrecarga: ND con 110% de la corriente o HD con 150% de la corriente durante 60 seg.
    • Filtro RFI interno (opcional)
    • Tarjeta Safety-Stop (De acuerdo con EN 954-1/ ISO 13849-1)
    • Temperatura Ambiente -10 hasta 50 ºC (14 hasta 122ºF)
    • Todas las tarjetas electrónicas son barnizadas (conformal coating) clasificadas como 3C2 de acuerdo con la normativa IEC 60721-3-3
    • Grado de protección IP20, NEMA 1 (con accesorios)
    • Función SoftPLC incorporada como estándar
    • Tarjeta para fuente de alimentación del control en 24 Vcc
    • Módulo de memoria flash: Utilizado para descargar la programación existente en un CFW700 en otros sin la necesidad de energizarlos
    • Protocolos de Comunicación: Modbus RTU (RS-485 incorporado), CANopen, DeviceNet y Profibus DP
    • WLP y SuperDrive G2 - Softwares gratuitos
    Fácil Configuración

    Para adicionar accesorios al CFW700 no es necesario ninguna configuración adicional, pues él es basado en la Filosofía Plug and Play, ahorrando tiempo y le permitiendo rapidez y facilidad al instalar los módulos.

    Interfaz Hombre-Máquina

    SoftPLC

    El CFW700 posee funcionalidades de PLC por medio de un micro PLC, incorporado de fábrica, denominado SoftPLC. Esta herramienta adicional no solamente da más flexibilidad al producto como también permite al usuario desarrollar su propia aplicación en programación Ladder, descartando en muchos casos la necesidad de un PLC externo.

    Software Gratuitos

    WLP (WEG Ladder Programmer)

    El WLP "Weg Ladder Programmer" es un software que permite, la programación en lenguaje Ladder, mando y monitoreo del convertidor de frecuencia. Es una herramienta poderosa de 32 bits que ofrece características y funcionalidades para crear aplicaciones profesionales a través del simple clic con el ratón.

    Software Superdrive G2

    SuperDrive G2 es una herramienta gráfica para la parametrización, mando y monitoreo del convertidor de frecuencia. Con el propósito de facilitar el máximo posible el uso de los convertidores, el software suministra una interfaz amigable para visualizar, manipular y modificar los datos del convertidor. Estos datos pueden también ser almacenados y recuperados.

    Aplicaciones
    • Bombas centrífugas
    • Ventiladores / extractore
    • Compresores
    • Cintas transportadora
    • Mesas de rollos
    • Granuladores / paletizadores
    • Filtros rotativos
    • Celulosa y Papel
    • Petroleo y Gas
    • Máquinas-Herramienta y Metalurgia
    Certificaciones




     


    WEG Fácil