• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Drives
Convertidores de Frecuencia

» Home » Productos y Servicios » Drives » Convertidores de Frecuencia » CFW701 HVAC-R


 
CFW701 HVAC-R
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
 
CFW701 HVAC-R

El mercado HVAC-R merece un convertidor dedicado y completo para sus aplicaciones. La serie CFW701 abarca un rango de potencia desde 1.1 a 132 kW (1.5 a 175 HP).




Solucion HVAC-R

Características y Ventajas
  • Rango de potencia: 1,1 hasta 132kW (1,5 hasta 175 HP)
  • Monofásico y Trifásico
  • Tensión de Alimentación: 220-240 V, 380-480 V y 500-600 V
  • Control escalar (V/F), Vectorial (VVW) y Vectorial sin encoder (Open Loop)
  • Capacidad de Sobrecarga: ND con 110% de la corriente y HD con 150% de la corriente durante 60 seg.
  • Filtro RFI incorporado
  • Inductancia incorporada al Bus CC
  • Temperatura Ambiente: -10 hasta 50 ºC (14 hasta 122 ºF)
  • Todas las tarjetas electrónicas son barnizadas (conformal coating) clasificadas como 3C2 de acuerdo con la normativa IEC 60721-3-3
  • Grado de protección IP20 (estándar) o Nema1 (con kit Nema1)
  • Tarjeta para fuente de alimentación del control en 24 Vcc
  • Módulo de memoria flash: Utilizado para descargar la programación existente de un CFW500 en otros sin precisar energizarlos
  • Protocolos de Comunicación: Modbus RTU, BACnet MS/TP y Metasys N2
  • Funciones especiales requeridas en las aplicaciones de sistemas HVAC-R
  • WLP y SuperDrive G2 - Software gratuitos
Ventajas Técnicas para HVAC-R
  • Foco en Régimen HVAC
  • Filtro RFI incorporado
  • Baja Distorsión Armónica
  • Funciones especiales
  • PID Avanzado
  • Protocolos de Comunicación
  • Conformal Coating como Estándar
  • Memoria Flash
Interfaz Hombre-Máquina

Softwares Gratuitos

WLP (WEG Ladder Programmer)

El WLP "Weg Ladder Programmer" es un software que permite, la programación en lenguaje Ladder, mando y monitoreo del convertidor de frecuencia. Es una herramienta poderosa de 32 bits que ofrece características y funcionalidades para crear aplicaciones profesionales a través del simple clic con el ratón.

Software Superdrive G2

SuperDrive G2 es una herramienta gráfica para la parametrización, mando y monitoreo del convertidor de frecuencia. Con el propósito de facilitar el máximo posible el uso de los convertidores, el software suministra una interfaz amigable para visualizar, manipular y modificar los datos del convertidor. Estos datos pueden también ser almacenados y recuperados.

Aplicaciones
  • Aplicaciones de bombasventiladores en general
  • Compressores (chillers)
  • Hospitales
  • Aeropuertos
  • Centros comerciales
  • Hoteles
  • Universidades y Escuelas
Certificaciones




 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2018 WEG. Todos los derechos reservados