• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Drives
Convertidores de Frecuencia

» Home » Productos y Servicios » Drives » Convertidores de Frecuencia » MVW-01 Convertidor de Frecuencia Media Tensión


 
MVW-01 Convertidor de Frecuencia Media Tensión
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
 
MVW-01 Convertidor de Frecuencia Media Tensión

El MVW-01 es un convertidor de frecuencia destinado al control de motores de inducción de media tensión en los valores nominales de 2300 Vca, 3300 Vca y 4160 Vca y para un rango de potencia de 500 Hp hasta 4500 Hp.




Descripción

WEG es el único suministrador brasileño de sistemas de variación de velocidad en media tensión que fabrica todas las partes integrantes: disyuntor principal de entrada, transformador aislador en seco o en aceite, convertidor de frecuencia y motor de media tensión.

El convertidor de frecuencia MVW-01 presenta tecnología de punta a través de estructuras multiniveles con IGBTs de alta tensión (6,5 kV), reduciendo las corrientes armónicas en el motor a niveles extremamente bajos.

La configuración del rectificador de entrada en 12 o 18 pulsos permite alto factor de potencia en la red de alimentación haciendo con que se cumpla plenamente la normativa IEEE 519. En la parte de control, el MVW-01 posee una arquitectura multiprocesamiento con procesadores de 32 bits (bus de 64 bits) que a través de operaciones matemática en punto flotante garantiza alto desempeño en el control del motor.

Buscando desmitificar la aplicación de convertidores de frecuencia de media tensión, el MVW-01 sigue la misma filosofía de programación de la línea de convertidores WEG de baja tensión.

Los convertidores de frecuencia de media tensión WEG, modelo MVW-01, traen innovación únicas, sumando robustez, simplicidad, confiabilidad y seguridad, en una solución compacta con tecnología de última generación.

El MVW-01 es un convertidor de frecuencia destinado al control de motores de inducción de media tensión en los valores nominales de 2300 Vca, 3300 Vca y 4160 Vca y para un rango de potencia de 500 CV hasta 4000 CV. Él utiliza semiconductores no controlados (diodos) en el etapa rectificadora de entrada y semiconductores controlados (HV-IGBTs) para constituir las tres fases de la etapa inversora destinado al control de la velocidad y del par - torque del motor de inducción de media tensión.

El MVW-01 posee protecciones de sobrecarga, cortocircuito, falta de fase, limitación de corriente, sub y sobretensión, sobretemperatura, falta a la tierra, monitoreo de los fallos independientes para cada HV-IGBT y sensores de presión para el monitoreo de la eficiencia de la ventilación. El tipo de control puede ser seleccionado por el usuario entre control escalar (relación V / F constante) o control vectorial (sensorless o con lazo cerrado por encoger).

Aplicaciones

Compresores, Mezcladores / Agitadores, Cintas Transportadoras, Molinos, Laminadores, Bobinadotes, Molienda de Caña, Bombas, Ventiladores, Extractores de Aires, Refinadores, Banburys®, Extrusoras.

Características
  • Totalmente digital con procesador de alto desempeño de 32 bits (bus de 64 bits)
  • Interface Hombre Maquina removible con doble display (LCD / LED) de fácil operación
  • Tensiones del moto: 2,3; 3,3 o 4,16 kV
  • Potencia hasta 4500 CV
  • Montado en tablero IP 41 / NEMA 1
  • Refrigeración a aire
  • Rectificador de entrada de 12 pulsos (18 pulsos opcional): alto factor de potencia (> 0,95)
  • Topología de potencia multinivel (NPC 3/5 niveles)
  • Conexión entre potencia y control aislada a través de fibra óptica Tensión impuesta
  • Semiconductores de potencia de alta tensión (6,4 kV) que reduce el numero de componentes y la necesidad de conexión en serie, resultando en alta eficiencia / confiabilidad
  • Capacitores de potencia de película plástico y seco de alta confiabilidad y larga vida útil
  • Brazos de potencia extraíbles (reemplazo simples y rápido)
  • Alta eficiencia (> 98,5%)
  • Bajo nivel de ruido < 75 dB
  • Baja disipación de calor

Certificaciones




 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2018 WEG. Todos los derechos reservados