• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Generación, Transmisión y Distribución de Energía
Generadores

» Home » Productos y Servicios » Generación, Transmisión y Distribución de Energía » Generadores » Turbo e Hidrogeneradores


 
Turbo e Hidrogeneradores
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
 
Turbo e Hidrogeneradores




Descripción
WEG suministra soluciones completas para generación y distribución de energía, disponiendo productos desarrollados con los niveles de calidad y tecnología exigidos mundialmente. Entre todos los productos WEG se destacan los Turbogeneradores e Hidrogeneradores, que son utilizados por las compañías generadoras de energía por su alta eficiencia y durabilidad.
Características Técnicas

Turbogeneradores

  • Potencias: hasta 200.000 kVA
  • Carcasas: 355 hasta 1.120 (IEC)
  • Tensiones: hasta 13.800 V
  • Grado de protección: IP23 hasta IP56W / IP65W
  • Rotación: 3.600 hasta 1.800 rpm
    Hidrogeneradores
  • Potencia: hasta 150.000 kVA
  • Carcasas: 355 hasta 4.000 (IEC)
  • Tensiones: hasta 13.800 V
  • Grado de protección: IP23 hasta IP56W / IP65W
  • Rotación: 1.200 hasta 90 rpm



 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2018 WEG. Todos los derechos reservados