• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Media Center
<< Back to our NEW WEBSITE
Notícias
Produtos e Soluções

» Home » Media Center » Notícias » Produtos e Soluções » Transportador gigante para extração de minério em superfície

Abril 18, 2017 / Produtos e Soluções

Transportador gigante para extração de minério em superfície

A Watt Drive, subsidiária da WEG, forneceu a tecnologia de acionamento para os vários transportadores da mineradora VA Erzberg GmbH, que produz cerca de 2,7 milhões de toneladas de minério fino por ano.

Os arados e a roda de caçambas removem uniformemente o material da pilha. (Fonte: SBM Mineral Processing)
Ampliar
Os arados e a roda de caçambas removem uniformemente o material da pilha. (Fonte: SBM Mineral Processing)
A correia transportadora inclinada com tecnologia Watt Drive transporta o material para a esteira reversível, que deposita o material de silo. (Fonte: Watt Drive)
Ampliar
A correia transportadora inclinada com tecnologia Watt Drive transporta o material para a esteira reversível, que deposita o material de silo. (Fonte: Watt Drive)

Em Erzberg, na cidade de Eisenerz, estado da Estíria, na Áustria, a mineradora VA Erzberg GmbH produz cerca de 2,7 milhões de toneladas de minério fino por ano a partir de um volume de extração de cerca de 11 milhões de toneladas. Isso faz de Erzberg a maior mina de minério de ferro de superfície da Europa central. Uma instalação de armazenamento de minério fino totalmente automatizada opera lá desde 2014. Um de seus componentes principais é uma recuperadora fornecida pela SBM Mineral Processing, especialista austríaco em tecnologia de processamento. A Watt Drive, subsidiária da WEG, forneceu a tecnologia de acionamento para inúmeros transportadores desta avançada recuperadora de roda de caçambas tipo ponte.

A SBM Mineral Processing (SBM), com sede em Oberweis (Áustria), faz parte do Grupo MFL internacional. A SBM é especializada no desenvolvimento e produção de plantas de mistura de concreto, bem como sistemas de processamento e transporte para indústrias de pedras naturais e de reciclagem. A sua área de negócios de Sistemas Estacionários projeta e desenvolve soluções de alta performance para os setores de pedras naturais, areia e cascalho, recicladores de materiais de construção e outros setores industriais. As áreas de aplicação incluem a britagem e processamento de minerais, minérios e carvão, a transferência econômica de materiais a granel processados e a reciclagem de materiais de construção usados.

A nova recuperadora de alta eficiência da SBM é o componente principal da instalação de armazenamento de minérios finos Erzberg totalmente automatizada, inaugurada oficialmente em 2014. A nova recuperadora tem vantagens significativas em relação ao método de armazenamento anterior de basculamento de minério fino em caminhões pesados e transporte adicional por carregadeiras de rodas, incluindo uma melhoria distinta na qualidade do minério graças a uma melhor mistura, menor custo devido à eliminação de um caminhão pesado e uma carregadeira de rodas e redução substancial das emissões de CO2 em cerca de 1.000 toneladas por ano.

A alta disponibilidade é um fator chave

A recuperadora SBM é projetada especificamente para a indústria de matérias-primas. Com uma largura total de cerca de 65 m e uma capacidade de 1.100 t/h, ela é um verdadeiro gigante no mundo da tecnologia de processamento. Projetada para operar de forma confiável em uma faixa de temperatura de -30C ° a +40C°, ela ignora condições extremas como neve, gelo e altas temperaturas. Outra característica especial é a alta capacidade de armazenamento de 35.000 m³ por pilha, com duas pilhas manipuladas simultaneamente em um processo dinâmico. A primeira pilha contém material processado com um tamanho de partículas de 0 a 8 mm e é construída camada a camada usando uma correia de distribuição reversível. A segunda pilha é processada pela recuperadora usando uma roda de caçambas com um diâmetro de 9 m, que remove o material automaticamente ou semiautomaticamente e transporta-o para a estação de carregamento de vagões sobre esteiras transportadoras.

A operação confiável dos complexos sistemas de transporte é crucial para a produtividade da recuperadora. No pior caso, a falha de uma ou mais esteiras transportadoras pode levar à paralisação total da produção, com consequências de alto custo. Por esta razão, a robustez, a baixa manutenção e o funcionamento confiável são requisitos fundamentais para os motorredutores dos sistemas de acionamento. No ambiente severo da mineração de superfície, eles devem ser capazes de suportar altas cargas de poeira, bem como oscilações de temperatura e alta umidade.

Marcus Altenreiter, Gerente de Manutenção da VA Erzberg, comenta: "Já tínhamos uma boa experiência com os redutores da Watt Drive em nossas plantas de processamento. Um fator de sucesso significativo para o projeto da recuperadora foi que poderíamos aproveitar esta boa experiência no layout e no dimensionamento da nova unidade, e a Watt Drive fez um trabalho muito bom na implementação das nossas propostas."


|



 



WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email