Com os preços do minério de ferro estáveis, em US$ 80 a tonelada, o manganês tem sido uma das grandes apostas dentro do complexo de commodities industriais. A boa fase no mercado internacional também favoreceu a valorização das ações da mineradora Vale, maior produtora de manganês no Brasil e líder em ferroligas a base da matéria-prima.
Porém, em novembro de 2016, um dos transformadores reguladores para forno a arco de 30 MVA, responsáveis pela produção do manganês na unidade de Simões Filho/BA, precisou ser enviado à WEG para uma reforma completa.
O serviço foi realizado em caráter emergencial, já que a mineradora não possuía máquina reserva para substituição. O trabalho exigiu da WEG conhecimento específico e elaboração de um projeto diferenciado, tendo em vista a complexidade do equipamento com tensão de 13800/201,5V com Comutação sob Carga.
Em tempo recorde, de 60 dias, o transformador foi totalmente restaurado e a produção da Vale restabelecida. A proximidade da planta da WEG, localizada em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife/PE, também contribuiu com a rapidez na entrega e facilitará o suporte técnico sempre que necessário.
O transformador passou a contar com a mesma vida útil de um equipamento novo da marca WEG, que pode ultrapassar 30 anos de uso.
Aplicação especial
O transformador regulador para forno a arco é conhecido por funcionar em aplicações especiais. Geralmente, é destinado à indústria, em que a produção necessita de elevada corrente para funcionamento. O equipamento exige o desenvolvimento de projetos específicos, sob medida para cada aplicação.
A Vale Manganês
É uma empresa pertencente ao Grupo Vale S.A, atua como produtora de minério de manganês e ferroligas, em especial, ligas de cálcio-silício (CaSi) e ligas cored wire (CW). A empresa é subsidiária direta da Vale S.A. e se autodenomina uma das maiores produtoras de minério de manganês e ferroligas do mundo.