• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
<< Back to our NEW WEBSITE
Controls
Comando e Sinalização

» Home » Produtos e Serviços » Controls » Comando e Sinalização » Comando e Sinalização


 
Comando e Sinalização
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
Comando e Sinalização

Desenvolvida para utilização em ambientes severos e aplicações industriais, a linha de Comando e Sinalização WEG possui alta tecnologia em projeto e fabricação, design moderno e ergonômico.




Biblioteca CAD
Principais características
  • Alta tecnologia em projeto e fabricação
  • Desing moderno e ergonômico
  • Contatos e flange com sistema de montagem rápida e fácil
  • Bloco de Iluminação com LED integrado de alto brilho

Possuí elevada vida útil de 100.000 h de operação e está disponível nas tensões de 12Vca/cc, 24Vca/cc, 48Vca/cc, 110-130Vca, 125Vcc e 220-240Vca, nas cores: vermelho, verde, amarelo, branco e azul indicadas no centralizador do LED para facilitar a identificação.

Tecnologia em Comando e Sinalização

A linha de Comando e Sinalização WEG (Ø 22mm) desenvolvida para utilização em ambientes severos e aplicações industriais com IP66.

BIDL - Bloco de Iluminação Direta com LED

o bloco de iluminação com LED integrado de alto brilho, possuí elevada vida útil de 100.000 h de operação e está disponível nas tensões de 12Vca/cc, 24Vca/cc, 48Vca/cc, 110-130Vca, 125Vcc e 220-240Vca, nas cores: vermelho, verde, amarelo, branco e azul indicadas no centralizador do LED para facilitar na montagem.

Sistema de Montagem Rápida e Fácil "Quick Fix System"

O sistema de engate dos contatos no frontal (botão, comutador ou sinaleiro) é feita através de flanges especiais de encaixe rápido. O novo sistema mecânico das flanges permite sua remoção de uma maneira prática e rápida sem a utilização de ferramentas, apenas com um simples aperto.
Os blocos permitem suas montagens ou remoções individuais sem interferência nos demais.
Podem ser conectados rapidamente (apenas um “click”) e desconectados com a utilização de uma chave de fenda comum.
O design ergométrico do novo anel de fixação rosqueável possibilita o aperto manual do dispositivo, dispensando o uso de chaves. Um aperto mais leve e seguro para a fixação dos Botões e Sinaleiros WEG.

Blocos de Contatos - Segurança e Confiabilidade

Pontes de contatos de alta eficiência, deslizante e auto-limpantes.
Contatos de prata pura (Ag100), garantem nas mais diversas aplicações o máximo de confiabilidade e a possibilidade de utilização em circuitos de comando com baixos níveis (5mA/12V).
Contatos NF com sistema "Positive Break", que garante a interrupção do circuito.

Modelos de botões
  • Botão faceado
  • Botão faceado iluminado
  • Botão cogumelo
  • Botão cogumelo iluminado
  • Botão saliente iluminado
  • Botão guarda alta
  • Botão duplo
  • Botão cogumelo com trava
  • Botão cogumelo com chave
  • Botão de emergência - Gira para soltar
  • Botão de emergência - Puxa para soltar
  • Botão de emergência com chave
Modelos de comutadores
  • Comutador knob curto
  • Comutador knob curto iluminado
  • Comutador knob longo/alavanca
  • Comutador com chave
Modelos de sinaleiros
  • Sinaleiro modular difuso
  • Sinaleiro monobloco
Acessórios

Linha de acessórios como porta plaquetas, plaqueta de emergência, capas protetoras para botões, chaves fixadoras e extratoras de lâmpadas e anel de fixação, lentes e capas sobressalentes ou de estabelecimento de função.

Certificações

Botões Pulsadores

TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Facetado0,029kgCSW-BF0
CSW-BF1
CSW-BF2
CSW-BF3
CSW-BF4
CSW-BF5
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Guarda Alta0,031kgCSW-BGA0
CSW-BGA1
CSW-BGA2
CSW-BGA3
CSW-BGA4
CSW-BGA5
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Saliente1)0,029kgCSW-BS1
CSW-BS2
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Cogumelo 40 mm0,033kgCSW-BC0
CSW-BC1
CSW-BC2
CSW-BC3
CSW-BC4
CSW-BC5
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Cogumelo com trava (Girar p/ soltar)1)0,040kgCSW-BCT0
CSW-BCT1
CSW-BCT2
CSW-BCT3
CSW-BCT4
CSW-BCT5
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Cogumelo com chave1)3)0,100kgCSW-BCY0
CSW-BCY1
CSW-BCY2
CSW-BCY3
CSW-BCY4
CSW-BCY5
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Faceado Iluminado1)0,031kgCSW-BFI0
CSW-BFI1
CSW-BFI2
CSW-BFI3
CSW-BFI4
CSW-BFI64)
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Saliente Iluminado1)0,029kgCSW-BSI0
CSW-BSI1
CSW-BSI2
CSW-BSI3
CSW-BSI4
CSW-BSI64)
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Cogumelo Iluminado1)0,033kgCSW-BCI0
CSW-BCI1
CSW-BCI2
CSW-BCI3
CSW-BCI4
CSW-BCI64)

TIPOPESOREFERÊNCIAREFERÊNCIAREFERÊNCIA

Botões Duplos1)2) 6)

A lente central pode ser iluminada

0,030kg
CSW-BDCSW-BD55IOCSW-BD55PN
CSW-BD12SSCSW-BD05SSCSW-BD55FR
CSW-BD12CSW-BD05

Notas:

1) Não permite a utilização de blocos de contatos na posição central das flanges;
2) Grau de proteção IP40. Para aumentar o grau de proteção para IP66 utilizar acessório APBD;
3) Chaves com diferentes segredos somente sob consulta;
4) Para melhor performace utilizar bloco de iluminação na cor amarela;
5) Todos os modelos já são fornecidos com flange padrão de 3 posições; 6) Não aplicável para caixas plásticas PBW´s.

Botões cogumelo de emergência com trava

TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Girar para Soltar1)0,040kgCSW-BEG
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Com chave1)2)0,100kgCSW-BEY

Notas:

1) Não permite a utilização de blocos de contatos na posição central das flanges;
2) Chaves com diferentes segredos somente sob consulta;
3) Todos os modelos já são fornecidos com flange padrão de 3 posições.

Sinaleiros Difusos

TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Sinaleiros Difusos0,024kgCSW-SD0
CSW-SD1
CSW-SD2
CSW-SD3
CSW-SD4
CSW-SD61)

Notas:

1) Para melhor performace utilizar bloco de iluminação na cor amarela;
2) Todos os modelos já são fornecidos com flange padrão de 3 posições.

Botões de emergência com trava - EN 418, IEC 60497-5-5

TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Girar para Soltar0,054kgCSW-BESG
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Girar para Soltar com sinalização lateral0,054kgCSW-BESGS
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Puxar para Soltar0,053kgCSW-BESP
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Puxar para Soltar com sinalização lateral0,053kgCSW-BESPS
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Com chave1)0,118kgCSW-BESY
TIPOPESOCORREFERÊNCIA
Com chave com sinalização lateral 1)0,118kgCSW-BESYS

Notas:

1) Chaves com diferentes segredos somente sob consulta;
2) Todos os modelos já são fornecidos com flange padrão de 3 posições.

Comutadores

KNOB (CURTO)3)ALAVANCA3)COM CHAVE1)2)ILUMINADOPOSIÇÃODIAGRAMA
0,040kg0,040kg0,093kg0,028kg
CK2F45CA2F45CY2F45-1
CK2R45CA2R45CY2R45-1
CK2F90CA2F90CY2F90CKI2F90(_)2
CK2R90CA2R90CY2R90-2
CK3F45CA3F45CY3F45CKI3F45(_)3
CK3R45CA3R45CY3R45CKI3R45(_)3
CK3RE45CA3RE45CY3RE45CKI3RE45(_)3
CK3RD45CA3RD45CY3RD45CKI3RD45(_)3
CK3F45ZBCA3F45ZBCY3F45ZB-4
CK3R45ZBCA3R45ZBCY3R45ZB-4
CK3F45UCA3F45UCY3F45U-5
CK3R45UCA3R45UCY3R45U-5

DIAGRAMA 1DIAGRAMA 2FLANGES

Posição do comutadorPosição do contato na flange

Posição do comutadorPosição do contato na flange
-231--231-3P
31524315245P
O-I
III
DIAGRAMA 3DIAGRAMA 4FLANGES

Posição do comutadorPosição do contato na flange

Posição do comutadorPosição do contato na flange
-231--231-3P
31524315245P
OO-
II
IIII

Legenda:

Contatos em repouso.
Contatos comutados.
Bloco de contatos é atuado a meio-curso, posição que mantém ABERTOS tanto os contatos NA como os NF.
Posição de instalação dos blocos de iluminação nos comutadores iluminados.

DIAGRAMA 5FLANGES

Posição do comutadorPosição do contato na flange
-231-3P
315245P
O-
I
II

Notas:

1) Chaves com diferentes segredos somente sob consulta;
2) Saída da chave em qualquer posição. Para saída da chave em posicões especificas substituir CY por: CYD (somente à direita), CYE (somente à esquerda) e CYC (somente pelo centro);
3) Comutadores disponíveis em outras cores, somente sob consulta;
4) Todos os modelos já são fornecidos com flange padrão de 3 posições.

Acessórios

Blocos de contatos simples 2)

CONTATOSPESODIAGRAMAREFERÊNCIA
1NF0,020kgBC01-CSW
1NABC10-CSW
1NAa (adiantada)BCA10-CSW
1NFr (retardado)BCR01-CSW

Blocos de contatos duplos 2)

CONTATOSPESODIAGRAMAREFERÊNCIA
1NA + 1NF0,023kgBC11-CSW
2NABC20-CSW
2NFBC02-CSW

Blocos de contato monitorado para botões de emergência CSW-BES 2)

CONTATOSPESODIAGRAMAREFERÊNCIA
1NF0,023kgBCM01-CSW
* Somente montagem em flange

Blocos de iluminação com LED integrado 2)

CÓDIGOS DE TENSÃOPESODIAGRAMACORREFERÊNCIA

•••
E25 - 12Vca/cc
E26 - 24Vca/cc
E27 - 48Vca/cc
D61 - 110-130Vca
C13 - 125Vcc
D66 - 220-240Vca

0,015kgCSW-BIDL-0•••
CSW-BIDL-1•••
CSW-BIDL-2•••
CSW-BIDL-3•••
CSW-BIDL-4•••

Para tensões 220Vcc ou 380-460Vca ver bloco BRT

* Somente montagem em flange

Bloco soquete para lâmpada Ba9s 2)

DESCRIÇÃOPESODIAGRAMAREFERÊNCIA

- Para lâmpadas com soquete Ba9s - tensão máxima 380V (2W)
- Alimentação direta Vca/Vcc
- Lâmpada não inclusa

0,015kgCSW-BID
* Somente montagem em flange

Bloco de iluminação com lâmpada + resistor + diodo 2)

DESCRIÇÃOPESODIAGRAMAREFERÊNCIA

- Alimentação do bloco 220-240Vca
- Lâmpada incandescente inclusa, tensão 120/130V
- Soquete Ba9s

0,020kgCSW-BID-D66
* Somente montagem em flange

Blocos redutores de tensão 2)

DESCRIÇÃOPESODIAGRAMAUeREFERÊNCIA
Uso com os blocos de iluminação com LED integrado modelo: CSW-BIDL-_C13 (125Vcc)0,015kg220VccCSW-BRT2
Uso com os blocos de iluminação com LED integrado modelo: CSW-BIDL-_D66 (220-240Vca)380-460VcaCSW-BRT4

Bloco de retenção dos contatos 2)

DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA

Para botões: BF, BFI, BS, BSI, BGA, BC, BCI.

Nota: Utilizar somente com blocos de contatos:
- BC01 (1NF);
- BCA10 (1NAa - adiantado);
- BC02 (2NF).

0,018kgCSW-BR-3P

Flange avulsa

DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Flange de 5 posições.0,020kgAF5

Lâmpadas Ba9s

DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Lâmpada incandescente Ba9s, alimentação 6 Vca/cc0,020kgL6VI-E48-0,6W
Lâmpada incandescente Ba9s, alimentação 12 Vca/ccL12VI-E25-1,8W
Lâmpada incandescente Ba9s, alimentação 24 Vca/ccL24VI-E26-2W
Lâmpada incandescente Ba9s, alimentação 48 Vca/ccL48VI-E27-2W
Lâmpada incandescente Ba9s, alimentação 60 Vca/ccL60VI-E28-1,2W
Lâmpada incandescente Ba9s, alimentação 130 Vca/ccL130VI-E30-2W
Lâmpada Neon Ba9s, alimentação 220 Vca/ccL220VI-E31-2W

Conjunto de porta plaquetas e plaqueta plástica 2)

DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Conjunto de porta plaqueta e plaqueta 27 x 18mm sem gravação na cor preta e vermelha para sinaleiros, botões simples e comutadores.0,015kgAPP30
Conjunto de porta plaqueta e plaqueta 27 x 18mm sem gravação na cor preta e vermelha para botões duplo (BD).APP60
DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Conjunto de porta plaqueta e plaqueta 27 x 18mm sem gravação transparente para sinaleiros, botões simples e comutadores.0,015kgAPP30T
Conjunto de porta plaqueta e plaqueta 27 x 18mm sem gravação transparente para botões duplo (BD).APP60T

Diversos

DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Plaqueta para botão de emergência
Texto: português-inglês
0,006kgAPE 2)
Plaqueta para botão de emergência
Texto: inglês
APE-02 2)
Plaqueta para botão de emergência
Texto: espanhol-inglês
APE-03 2)
DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Guarda para botão de emergência0,053kgAPEG 2)
DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Tampão redondo0,010kgATR
DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Capa de proteção adicional para botões faceados (BF) e sinaleiros difuso (SD)0,010kgAPBF
Capa de proteção adicional para botões faceados iluminados (BFI), botões salientes iluminados (BSI) e botões salientes (BS)APBI
Capa de proteção adicional para botões duplos (BD)APBD
DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Anel de redução do Ø30mm para Ø22mm0,030kgAR30
DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Plaqueta plástica branca neutra0,005kgAPN 2)
DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Conjunto de 5 peças de plaquetas 27x18 mm preta e vermelha0,007kgAP30
DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Conjunto de 5 peças de plaquetas 27x18 mm transparentes0,007kgAP30T
DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Chave extratora de lâmpadas Ba9s0,008kgACEF
DESCRIÇÃOPESOREFERÊNCIA
Chave fixadora do anel de fixação0,013kgCPAW
DESCRIÇÃOPESOCORREFERÊNCIA
Capas para troca de cor dos botões faceados0,005kgACB0
ACB1
ACB2
ACB3
ACB4
ACB5
DESCRIÇÃOPESOCORREFERÊNCIA
Lentes para troca de cor dos sinaleiros difusos0,006kgALSD0
ALSD1
ALSD2
ALSD3
ALSD4
ALSD6
DESCRIÇÃOPESOTIPOREFERÊNCIA
Capas gravadas para botões faceados e guarda alta 1)0,005kgDesligadoACB1-30
LigadoACB5-31
Movimento linearACB5-32
Sentido horárioACB5-33
Sentido anti-horárioACB5-34
AlimentaçãoACB5-35
DESCRIÇÃOPESOTIPOREFERÊNCIA
Refletores internos gravados para botões iluminados 1)0,006kgDesligadoALBI30
LigadoALBI31
Movimento linearALBI32
Sentido horárioALBI33
Sentido anti-horárioALBI34
AlimentaçãoALBI35

Notas:

1) Outras gravações sob consulta;

2) Somente para montagem em flange. Não aplicável para caixas PBW´s.

Caixas Vazias e Acessórios

Caixas plásticas vazias PBW - Furação 22 mm - IP66 *

PESO

BASETAMPAREFERÊNCIA

0,114kg

PBW-1Y (1 furo)

0,114kg

PBW-1 (1 furo)

0,152kg

PBW-2 (2 furos)

0,185kg

PBW-3 (3 furos)

0,215kg

PBW-4 (4 furos)

0,276kg

PBW-6 (6 furos)

* Alguns acessórios não compatíveis com as caixas

Blocos de contatos simples para base/caixas PBW

CONTATOSPESODIAGRAMAREFERÊNCIA
1NF0,020kgBC01B-CSW
1NABC10B-CSW

Blocos de iluminação com LED para base/caixas PBW

CÓDIGOS DE TENSÃO

PESO

DIAGRAMACORREFERÊNCIA

•••
E25 - 12Vca/cc
E26 - 24Vca/cc
E27 - 48Vca/cc
D61 - 110-130Vca
C13 - 125Vcc
D66 - 220-240Vca

0,015kg

CSW-BIDLB-0•••

CSW-BIDLB-1•••

CSW-BIDLB-2•••

CSW-BIDLB-3•••

CSW-BIDLB-4•••

Para tensões 220Vcc ou 380-460Vca ver bloco BRT




 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email