• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
<< Back to our NEW WEBSITE
Controls
Partida e Proteção de Motores

» Home » Produtos e Serviços » Controls » Partida e Proteção de Motores » Contatores e Minicontatores Auxiliares


 
Contatores e Minicontatores Auxiliares
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
Contatores e Minicontatores Auxiliares

Destinados às diversas aplicações em circuitos de comando. Possuem fixação para montagem rápida em trilho DIN EN 50.002, ou parafuso, dimensões reduzidas e completa linha de acessórios.




Biblioteca CAD
Descrição

Os contatores e minicontatores auxiliares das linhas CAWM4, CWCA0 e CAW04 destinam-se às mais diversas aplicações em circuitos de comando.

Principais características
  • Sistema de fixação para montagem rápida em trilho DIN 35mm (EN 50.022) ou parafusos
  • Contator CAWM4 (4 contatos):
    • Contator auxiliar para correntes até 10 A (AC-14/15), com contatos duplos autolimpantes para baixas potências (17V; 5mA)
    • Utiliza os mesmos acessórios da linha de contatores de potência CWM
  • Minicontator CWCA0 (4 contatos):
    • Este minicontator apresenta completa linha de acessórios provendo uma solução com maior flexibilidade para circuitos de comando. Possui blocos de contatos auxiliares para montagem frontal de 2 e 4 contatos
    • Linha com bobina CA e CC com mesmo dimensional
    • Utiliza os mesmos acessórios da linha de minicontatores de potência CWC0
  • Minicontator CAW04 (4 contatos):
    • Este contator apresenta dimensões reduzidas, sendo a melhor alternativa onde espaço é essencial
Modelos disponíveis

Certificações




 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email


 
Veja Todas