• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
<< Back to our NEW WEBSITE
Controls
Proteção de Circuitos Elétricos

» Home » Produtos e Serviços » Controls » Proteção de Circuitos Elétricos

Disjuntores em Caixa Moldada DWA/DWB

Disjuntores em Caixa Moldada DWA/DWB

Destinados a proteção de motores, geradores, circuitos elétricos e transformadores a linha de disjuntores WEG, possui capacidade de interrupção de curto-circuito até 80kA (380/415V) e uma diversidade de recursos.

Disjuntor Aberto ABW

Disjuntor Aberto ABW

Destinados para proteção de circuitos elétricos de alta potência. Possuem correntes nominais até 6300A, alta capacidade de interrupção de curto-circuito, disponíveis nas versões: fixos e extraíveis.

Fusíveis D e NH - aR e gL/gG

Fusíveis D e NH - aR e gL/gG

Fusíveis ultrarrápidos para proteção de soft-starter e inversores e retardados para proteção de circuitos de elétricos. Com material cerâmico de alta qualidade e elevada capacidade de interrupção de curto-circuito.


 

Minidisjuntores MDW

Minidisjuntores MDW

Desenvolvidos para proteção de instalações elétricas contra sobrecarga e curto-circuito. Possui correntes de 2 a 100A e se encontram nas versões monopolar, bipolar, tripolar ou tetrapolar.

Interruptores Diferenciais-Residuais DRs RDW

Interruptores Diferenciais-Residuais DRs RDW

Dispositivos utilizados para a proteção de pessoas e instalações quanto a contatos diretos ou indiretos, pois protegem contra os efeitos de correntes de fuga terra, que possam existir em circuitos elétricos.

Interruptores Seccionadores SIW

Interruptores Seccionadores SIW

Disponíveis nas versões bipolar, tripolar e tetrapolar, são destinados a seccionar circuitos elétricos com correntes de até 100A conforme norma IEC 60947-3.


 

Chaves Seccionadoras

Chaves Seccionadoras

As seccionadoras WEG foram desenvolvidas para operação sob carga. Disponíveis nas versões Saca Fusível, Rotativa Porta Fusível de 100 a 630A. Rotativas de 100 a 1250A e compactas de 25 a 160A.

Disjuntor a Vácuo de Média Tensão VBW

Disjuntor a Vácuo de Média Tensão VBW

Os disjuntores a vácuo VBW foram desenvolvidos para a aplicações em redes com classe de tensão de 17,5kV,capacidade de interrupção de 25kA e com correntes de 630A a 2000A.

Disjuntor em Caixa Moldada ACW

Disjuntor em Caixa Moldada ACW

Os disjuntores em caixa moldada da linha ACW são equipamentos para proteção de circuitos elétricos, manobra e proteção de motores. Disponíveis em 5 tamanhos diferentes com correntes que variam de 20 a 1.600A.


 

Disjuntor em Caixa Moldada AGW

Disjuntor em Caixa Moldada AGW

Ideal para garantir a proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas, a linha de disjuntores AGW oferece segurança completa para você e seu patrimônio.

Dispositivos de proteção contra surtos SPW

Dispositivos de proteção contra surtos SPW

Os dispositivos de proteção contra surtos(DPS) da linha SPW foram desenvolvidos para a proteção de equipamentos e instalações contra surtos e sobretensões provenientes de descargas diretas ou indiretas na rede elétrica.

Multimedidor de Grandezas Elétricas MMW

Multimedidor de Grandezas Elétricas MMW

O MMW é um indicador microprocessado que permite a leitura de grandezas elétricas programadas, substituindo os mostradores analógicos e digitais individuais de tensão, corrente, potência entre outros.


 

Módulo de Entrada em MT - VBWK

Módulo de Entrada em MT - VBWK

O kit de entrada em média tensão VBWK foi desenvolvido para aplicações de proteção de circuitos de distribuição cuja a instalação é feita em alvenaria.

Quadros de Distribuição QDW

Quadros de Distribuição QDW

A linha de Quadros de Distribuição QDW, traz a seu lar a qualidade, confiabilidade e tradição da marca WEG, já reconhecidas nas instalações elétricas industrias.

Seccionadoras Compactas

Seccionadoras Compactas

As chaves seccionadoras compactas são a solução ideal para o seccionamento de circuitos sob carga. Estão disponíveis nas correntes de 12A a 160A com tipo de fixação em base ou topo. Estas chaves atendem a norma NR12.



 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email


 
Veja Todas