• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
<< Back to our NEW WEBSITE
Controls
Proteção de Circuitos Elétricos

» Home » Produtos e Serviços » Controls » Proteção de Circuitos Elétricos » Chaves Seccionadoras


 
Chaves Seccionadoras
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
Chaves Seccionadoras

As seccionadoras WEG foram desenvolvidas para operação sob carga. Disponíveis nas versões Saca Fusível, Rotativa Porta Fusível de 100 a 630A. Rotativas de 100 a 1250A e compactas de 25 a 160A.




Biblioteca CAD
Seccionadoras Saca-Fusíveis FSW

As seccionadoras da linha FSW foram desenvolvidas para operação sob carga, seguindo as normas internacionais de desempenho de produto IEC 60947-3 e IEC 60947-1.
Disponíveis nas correntes de 100 A, 160 A, 250 A, 400 A e 630 A, as seccionadoras da linha FSW são aplicadas juntamente com fusíveis do tipo NH, instalados nas próprias seccionadoras.

As seccionadoras da linha FSW são equipadas com câmara de extinção de arco garantindo maior proteção na operação e atendendo assim as normas de segurança.
Pequenos orifícios na tampa das seccionadoras permitem a verificação da tensão e do estado dos fusíveis sem a necessidade de interromper o circuito.
Estas seccionadoras contam ainda com cobre bornes e contato auxiliar, fornecidos como padrão para toda a linha.

Características

  • Tampa transparente que permite a visualização dos contatos
  • Possibilidade de verificação do estado dos fusíveis através de orifícios na tampa
  • Câmara de extinção de arco
  • Contato auxiliar instalado na chave
  • Troca rápida dos fusíveis
  • Segurança na operação
  • Fácil instalação

Seccionadoras Rotativas RFW

As seccionadoras da linha RFW são compatíveis em diversas aplicações como: quadros de distribuição e chaves-gerais em diversos equipamentos e maquinas. As chaves RFW seguem as normas internacionais de desempenho de produto IEC 60947-3 e IEC 60947-1 e incorporam bases porta-fusível tipo NH gL/gG para os tamanhos: 000, 00, 1, 2 e 3.
Disponíveis nas correntes de 100 A, 160 A, 250 A, 400 A, 630 A.

Seu acionamento é rotativo, feito por meio de manopla direta frontal ou pelas manoplas externas para porta de painel. Estas últimas são fornecidas como opcionais. A manopla para porta de painel permite travamento por cadeado na posição desligado.

Características

  • Corpo em material termoplástico auto-extinguível (classe de flamabilidade V0)
  • Isolação total do fusível com a chave na posição desligado
  • Contato auxiliar instalado na chave
  • Completa linha de acessórios
  • Montagem em qualquer posição
  • Segurança na operação
  • Fácil instalação

Seccionadoras Rotativas RIW

As seccionadoras da linha RIW foram desenvolvidas para operação sob carga, seguindo as normas internacionais de desempenho de produto IEC 60947-3 e IEC 60947-1.
Disponíveis nas correntes de 100 A, 160 A, 250 A, 400 A, 630 A e 1250 A.

Seu acionamento é rotativo, feito por meio de manopla direta frontal ou pelas manoplas externas para porta de painel. Estas últimas são fornecidas como opcionais. A manopla para porta de painel permite travamento por cadeado na posição desligado.

Características

  • Corpo em material termoplástico auto-extinguível (classe de flamabilidade V0)
  • Contato auxiliar instalado na chave
  • Completa linha de acessórios
  • Montagem em qualquer posição
  • Segurança na operação
  • Fácil instalação




 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email


 
Veja Todas