• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
<< Back to our NEW WEBSITE
Controls
Proteção de Circuitos Elétricos

» Home » Produtos e Serviços » Controls » Proteção de Circuitos Elétricos » Fusíveis D e NH - aR e gL/gG


 
Fusíveis D e NH - aR e gL/gG
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
Fusíveis D e NH - aR e gL/gG

Fusíveis ultrarrápidos para proteção de soft-starter e inversores e retardados para proteção de circuitos de elétricos. Com material cerâmico de alta qualidade e elevada capacidade de interrupção de curto-circuito.




Biblioteca CAD
Descrição
Os fusíveis Tipo D e NH classe gL/gG / retardado / 500 Vca Weg, são fabricados com material cerâmico de alta qualidade.
Principais Características
  • Elevada capacidade de interrupção (tipo D: 50kA, tipo NH: 120kA)
  • Bases NH 00 encaixe facilitando a montagem de conjuntos
  • Especificação técnica conforme normas IEC 269, VDE 0636, NBR 11844 (Fusíveis Tipo D),NBR 11841 (Fusíveis Tipo NH)
Fusível Modelo D
CLASSE gL - gG 500 V
IEC 269 VDE 0636
ABNT 7044

Composição:

Os elementos que compõem o sistema de Fusível "D" são: Base (com fixação rápida ou por parafusos), Anel de Proteção (ou alternativamente Capa de Proteção), Parafuso de Ajuste, Fusível e Tampa.

No sistema "D" a troca de um fusível por outro de maior valor só é possível com a substituição do parafuso de ajuste (exceção: para 2, 4 e 6A, quando o parafuso tem a mesma bitola, embora diferenciado nas cores).
Fusível Modelo NH
NH 00




NH 3

NH 1


NH 2




 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email