• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
<< Back to our NEW WEBSITE
Drives
Inversores de Frequência

» Home » Produtos e Serviços » Drives » Inversores de Frequência » CFW10


 
CFW10
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
CFW10

Destinado para o acionamento de motores trifásicos. Na faixa de potência de 0,25 a 5cv.




Biblioteca CAD
Descrição

Os inversores de Freqüência WEG incorporam a mais avançada tecnologia disponível mundialmente para variação de velocidade em motores de indução trifásicos.

Aplicações
Bombas centrífugas, bombas dosadoras de processo, ventiladores, exaustores, agitadores, misturadores, extrusoras, esteiras transportadoras, mesas de rolos, granuladores, peletizadoras, secadores, fornos rotativos, filtros rotativos, bobinadores, desbobinadores, máquinas de corte e solda, elevadores, sistemas multibombas, etc.
Características
  • Potência: 0,25 a 5 cv
  • Alimentação monofásica / trifásica
  • Tensão de entrada: 100 a 135V e 200 a 240V
  • Tensão de saída: 200 a 240V
  • Alto torque de partida
  • Design compacto permitindo simples instalação e fácil manuseio
  • Modulação PWM senoidal - Space Vector Modulation
  • Módulos IGBT de última geração e eletrônica com componentes SMD
  • Controle com DSP
  • Regulador PID
  • Filtro EMC incorporado (modelos alimentados em 220 V)
  • Versão com dissipadores cold-plate
  • Métodos de variação de velocidade: potenciômetro incorporado no produto, potenciômetro através das entradas analógicas, potenciômetro via teclado e multi-speed
IPI Reduzido

Certificações



 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email