• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
<< Back to our NEW WEBSITE
Drives
Inversores de Frequência

» Home » Produtos e Serviços » Drives » Inversores de Frequência » CFW100


 
CFW100
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
CFW100

O inversor de frequência CFW100 é um acionamento de velocidade variável, compacto, de alta performance para motores de indução trifásicos que oferece flexibilidade e excelente custo benefício.




Descrição

O inversor de frequência CFW100 é um equipamento que possibilita o acionamento de velocidade variável, compacto, de alta performance para motores de indução trifásicos que oferece flexibilidade e excelente custo benefício.
Possui controle vetorial (VVW) ou escalar (V/F) selecionável, interface de operação e filosofia plug and play, que permite a instalação dos acessórios automaticamente de forma simples e rápida.

Característica
  • Corrente de saída 1,6 A; 2,6 A e 4,2 A (0,25; 0,5 e 1 cv)
  • Alimentação monofásica - 220 V
  • Controle vetorial (VVW) ou Escalar (V/F)
  • Filosofia plug and play
  • Interface de operação (IHM) incorporada
  • Entradas digitais
  • Montagem em superfície* ou trilho DIN
  • Grau de proteção IP20 (padrão)
  • Ventilador externo removível
  • Diagnósticos de alarmes ou falhas
  • Proteção eletrônica de sobrecarga do motor
  • Software de programação gratuito SuperDrive

    (*) com acessório PLMP

Aplicações
  • Bombas centrífugas
  • Ventiladores / Exaustores
  • Agitadores / Misturadores
  • Mesas de rolos
  • Granuladores / Paletizadores
  • Secadores / Fornos rotativos
  • Filtros rotativos
IPI Reduzido




 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email


 
Veja Todas