• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
<< Back to our NEW WEBSITE
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia
Transformadores

» Home » Produtos e Serviços » Geração, Transmissão e Distribuição de Energia » Transformadores » Transformadores Autoprotegidos


 
Transformadores Autoprotegidos
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
Transformadores Autoprotegidos

Incorpora componentes para proteção do sistema de distribuição contra sobrecargas e curto-circuitos na rede secundária e falhas internas no transformador.




Aplicações

O transformador incorpora componentes para proteção do sistema de distribuição contra sobrecargas e curto circuitos na rede secundária e falhas internas no transformador, possuindo para tanto, montados internamente ao tanque, fusíveis de Alta Tensão e disjuntor de Baixa Tensão. Para proteção contra sobretensões o transformador é provido de dispositivo para fixação de pára-raios externos ao tanque.

Principais Características
Potência: 45 à 150 kVA
Alta Tensão: 15 ou 24,2 kV
Baixa Tensão: 380/220 ou 220/127 V
Normas: conforme ABNT/IEC



 


WEG Fácil