Transformadores Subterrâneos - Transformadores - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia - Produtos e Serviços - Brasil - WEG
  • Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
<< Back to our NEW WEBSITE
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia
Transformadores

» Home » Produtos e Serviços » Geração, Transmissão e Distribuição de Energia » Transformadores » Transformadores Subterrâneos


 
Transformadores Subterrâneos
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
Transformadores Subterrâneos

Transformador de construção adequado para ser instalado em câmaras, em qualquer nível, podendo ser prevista sua utilização onde haja possibilidade de submersão de qualquer natureza.




Aplicações

Ideais para aplicações que necessitem que as redes de instalações sejam submersas, tais como grandes centros e indústrias, pois permitem a retirada das redes de
transmissões aéreas.

São transformadores com construção adequada para instalação em câmaras, em qualquer nível. Suas utilizações podem ser previstas onde haja a necessidade de submersão de qualquer natureza.

Principais Características

Potência: 150 à 2.000 kVA
Alta Tensão: 15 ou 24,2 kV
Baixa Tensão: 216, 5/125; 220/127; 380/220; ou 400/231 V
Normas: conforme NBR 9369/1986 ABNT.




 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email