• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
<< Back to our NEW WEBSITE
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia
Transformadores

» Home » Produtos e Serviços » Geração, Transmissão e Distribuição de Energia » Transformadores » Transformadores a Seco


 
Transformadores a Seco
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
Transformadores a Seco

Alia segurança e excelente relação custo-benefício. Tecnologia baseada no encapsulamento das bobinas de alta tensão sob vácuo, utilizando a melhor resina epóxi disponível no mundo.




Aplicações
  • Plantas industriais, químicas e petroquímicas
  • Plataformas offshore
  • Prédios comerciais e shoppings
  • Hospitais
  • Aeroportos
  • Centros de entretenimento, etc
Acessórios
  • Barramentos terminais com furação NEMA para conexão dos enrolamentos de AT e BT
  • Painel de derivação sem carga/sem tensão
  • Conector de aterramento
  • Placa de identificação e avisos de advertência
  • Meios de suspensão da parte ativa e invólucro
  • Rodas bidirecionais lisas
  • Sistema de proteção térmica (monitoramento) dos enrolamentos
Opcionais
  • Kit ventilação forçada
  • Cubículo de proteção
  • Blindagem eletrostática
  • Buchas desconectáveis (rede isolada)
  • Enrolamentos em cobre
Principais Características

Potência: 112,5 à 20.000 kVA
Alta Tensão: 15; 24,2 ou 36,2 kV
Baixa Tensão: 4160/2402; 440/254; 380/220; 220/127 V ou conforme especificações do cliente.
Normas: ABNT- NBR10295/ IEC60076-11




 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email