• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
<< Back to our NEW WEBSITE
Painéis Elétricos
Painel Elétrico

» Home » Produtos e Serviços » Painéis Elétricos » Painel Elétrico » Centro de Controle de Motores de Média Tensão CCM-MT


 
Centro de Controle de Motores de Média Tensão CCM-MT
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
Centro de Controle de Motores de Média Tensão CCM-MT

Consistem de cubículos metálicos simplificados ou blindados, isolados a ar para tensões até 7,2 kV conforme norma IEC 62271-200, classificação segundo a IEC 62271-200: IAC AFLR e LSC2B-PM.




Descrição

Os CCM-MT consistem de cubículos metálicos simplificados ou blindados, isolados a ar para tensões até 7,2 kV conforme norma IEC 62271-200 classificação segundo a IEC 62271-200: IAC AFLR e LSC2B-PM e são compostos por contatores extraíveis a vácuo ou a SF6 com fusíveis limitadores tipo HH incorporados. Os barramentos poderão ser simples ou duplos. Poderão ser montados até 2 contatores por coluna.

Aplicação
Subestação de concessionárias, proteção e seccionamento principais de fábricas e instalações industriais, estações de bombeamento, sistemas ferroviários, usinas térmicas e hidrelétricas de geração de energia, partida de motores de média tensão, subestação unitárias, quadros de distribuição de cargas, quadros de interligação, banco de capacitores fixos e variáveis.
Linha CCM-MT
  • Intertravamentos mecânicos e elétricos
  • Completa proteção contra torques de partes vivas
  • Carrinho do contator totalmente intertravado
  • Divisões metálicas que evitam a propagação de arco
  • Segurança de pessoal, operação e manutenção
  • Equipamentos de comando auxiliar
Certificações




 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email