• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
<< Back to our NEW WEBSITE
Painéis Elétricos
Painel Elétrico

» Home » Produtos e Serviços » Painéis Elétricos » Painel Elétrico » Conjunto de Manobra e Controle de Média Tensão


 
Conjunto de Manobra e Controle de Média Tensão
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
Conjunto de Manobra e Controle de Média Tensão

São montados e testados em fábrica para tensões de 2,3 kV a 36 kV. Atendem à norma IEC 62271-200, sem perderem a facilidade de montagem e manutenção.




Descrições

Os CMC's (Conjuntos de Manobra e Controle em M.T.) da WEG, são montados e testados em fábrica para tensões de 2,3 kV a 36 kV e foram desenvolvidos para atender à exigente norma IEC 62271-200, sem perderem a facilidade de montagem e manutenção, assim como a flexibilidade de adequar-se às diferentes características exigidas pelo mercado.

Aplicações
Subestação de concessionárias, proteção e seccionamento principais de fábricas e instalações industriais , estações de bombeamento, sistemas ferroviários, usinas térmicas e hidrelétricas de geração de energia, partida de motores de média tensão, subestação unitárias, quadros de distribuição de cargas, quadros de interligação, banco de capacitores fixos e variáveis.
Linha Cubículos de Média Tensão Modelo MTW
  • Totalmente blindado
  • Resistente a arco interno
  • Alto grau de proteções para os operadores
  • Dimensões reduzidas, permitindo menor espaço da sala ou SE
  • Deslocamento do disjuntor da posição de teste até a inserção e vice-versa com a porta do compartimento do disjuntor fechada
  • Opção de seccionadora de terra como equipamento padrão
  • Padronização de estruturas, componentes e dimensões
  • Comando mecânico do disjuntor com a porta fechada
  • Possibilidade de acesso aos cabos pela parte da frente

Sistema de Geração de Energia

A WEG dispõe de produtos aptos a atender as exigências em aplicações de sistema de geração. Nossos produtos são de características robustas e trazem soluções tecnológicas específicas para aplicações em pequenas centrais elétricas Alguns de nossos produtos:

  • Cubículos de saída (disjuntor à vácuo ou SF6)
  • Cubículos de surtos
  • Cubículos de interligação com concessionária
  • Cubículos de medição da concessionária
  • Cubículos alimentadores(até dois disjuntores por coluna)
  • Cubículo de fechamento de neutro
  • Painel de proteção e exitação
  • Mesa de comando
  • Resistor de aterramento
  • Banco de baterias em 24Vcc ou 125 Vcc (outras tensões sob consulta)
  • Painéis de distribuição

Certificações




 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email


 
Veja Todas