• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Chile
Change to Another Country
Búsqueda


Media Center
<< Back to our NEW WEBSITE
Noticias
Productos y Soluciones

» Home » Media Center » Noticias » Productos y Soluciones » WEG presenta el drive múltiple bombas CFW-08 con economía de energía

junio 18, 2009 / Productos y Soluciones

WEG presenta el drive múltiple bombas CFW-08 con economía de energía

El sistema de economía de energía controla hasta cuatro bombas con un drive AC

WEG, es un proveedor líder global de motores, drives, controles, transformadores y generadores que presenta su drive AC Múltiple bombas CFW-08, un nuevo sistema que economiza energía en sistemas de bombeo, que permite el controle de cuatro bombas a partir de un drive de frecuencia variable (VFD).

“Existen muchas ventajas cuando se instala un sistema de drive de frecuencia variable de múltiple bombas,” dice Patrick Tongs, ingeniero sénior de drives de WEG UK. “Estas incluyen economía de energía, vida operacional ampliada del sistema, diagnóstico de fallas del sistema, línea de presión y mantenimiento del tiempo de operación de la bombas de forma constante.”

El sistema múltiple bombas WEG CFW-08 realiza el control de cuatro bombas simultáneamente, eso permite que la presión constante sea mantenida en la tubería a pesar de que las fluctuaciones del flujo en la salida sean alteradas. Para poder controlar eso se hace mediante el uso de un controlador PID en conjunto con el start/stop (inicio/parada) lógicos de las bombas auxiliares. Además de eso, el CFW-08 también controla la presión y el nivel del depósito de captura, ayuda en la supervisión de falla de presión de salida mínima para tubos quebrados o cavitación y supervisión de la falla de presión de salida máxima para tubos bloqueados u obstruidos.

El CFW-08 opera con dos modos de control, V/F y Vetorial Sensorless. El modo V/F es indicado para las cargas de torque variables que incluye un recurso de economía de energía seleccionada, que reduce las pérdidas del motor al operar en velocidades muy bajas. En este modo de control que capacita los drives al operar en aplicaciones múltiples de motor donde las bombas múltiples (hasta cuatro) son controladas por un drive de frecuencia variable.

El modo de operación alternativo, Control Vetorial Sensorless, permite que el drive controle la velocidad y el torque de un motor, capacitando el CFW-08 para ser utilizado en los servicios necesarios como máquinas de extrusión, conductores y Enrolladoras, por ejemplo, desarrollado para operación entre los rangos de 0.25kW a 15kW, el CFW-08 es fácil de configurar, instalar y de operar. Éste integra un host (principal) de recursos especiales que hace el trabajo del usuario mucho más fácil. También este incluye la aceleración “S” y rampas de desaceleración, control remoto local, parada DC, refuerzo de torque, compensación de deslizamiento del motor, JOG, ride through (funcionamiento sustentado), múltiples velocidades (8 velocidades), velocidades máxima y mínima ajustadas, dos frecuencias resonantes, regulador PID, partida con impulso, y DeviceNet incorporado, Modbus RTU y protocolos CanOpen Fieldbus, con Profibus DP opcional.

Nuevo CFW-08 Grado-IP56 para mayor protección contra los contaminantes.
Además del CFW-08 padrón, WEG lanzó recientemente una versión grado-IP56 - el CFW-08 Wash. El CFW-08 Wash ha sido desarrollado para aplicaciones en las industrias de tratamiento de alimentos, bebidas, productos químicos y agua que necesitan un grado más alto de protección contra la entrada de contaminantes, ofreciendo protección eficaz contra la entrada de polvo y agua.


|



 



WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2017 WEG. Todos los derechos reservados