Cargando

La economía de energía presentada y simulada resulta de la comparación entre sistemas de control de caudas o de presión convencionales (Válvula / Bypass, Damper) con sistema de control de caudal o de presión usando variadores de frecuencia (VFD).
¡Nota! El caudal varía con la rotación y la presión con el cuadrado de la rotación. Eso significa que en 70% de la rotación la presión tendrá un valor teórico de 50% de la presión nominal.

 
Caudal (%) Tiempo de operación diaria Caudal (%) Tiempo de operación diaria
100
50
90
40
80
30
70
20
60
10

Calcular Retorno

Resultado

Economia anual (kWh) Economia anual ()
Tiempo de la Amortización de la Inversión (meses)
Imprimir