• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Mexico
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Motores Eléctricos
Monofásicos

» Home » Productos y Servicios » Motores Eléctricos » Monofásicos » TEFC - Aplicación General - NEMA 56


 
TEFC - Aplicación General - NEMA 56
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
 
TEFC - Aplicación General - NEMA 56




Aplicaciones
  • Bombas
  • Equipamientos acondicionadores de aire
  • Equipamientos rurales
  • Cintas transportadoras
  • Máquinas comerciales
  • Reductores
  • Compresores
  • Herramientas
  • Ventiladores y Sopladoras
  • Equipos de empaquetamiento
Características Estándar
  • Monofásicos, II, IV o VI polos, 60Hz
  • Tensiones: 115/208-230V
  • Rotor de Jaula de Ardilla
  • Capacitor de Arranque
  • Dimensiones NEMA
  • Clase de Aislamiento “B” (130°C)
  • Alto Par de Arranque
  • Factor de Servicio 1.15 o mejor
  • Rodamientos de bolas
  • Totalmente Cerrado con Ventilación Externa (TEFC - IP55)
  • Color: RAL 7022 (Gris Oscuro)
  • Régimen continuo (S1), temperatura ambiente de 40 °C
  • Anillo de sello V'Ring en ambas tapas
  • Diseñados para trabajar en cualquier Forma constructiva
Opcionales Principales
  • Clase de Aislamiento “F”
  • Montado con brida
  • Tensiones Especiales
  • Eje con dimensiones especiales
  • Doble punta de eje
  • Eje en acero inoxidable
  • Sin patas
  • Otras formas constructivas
  • Protección térmica manual o automática



 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2017 WEG. Todos los derechos reservados