• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Uruguay
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
<< Back to our NEW WEBSITE
Motores Eléctricos
Industriales Trifásicos

» Home » Productos y Servicios » Motores Eléctricos » Industriales Trifásicos » W22 Motofreno - Standard Efficiency - IE1


 
W22 Motofreno - Standard Efficiency - IE1
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
 
W22 Motofreno - Standard Efficiency - IE1

El Motofreno encuentra aplicaciones en equipos donde son exigidas paradas rápidas por cuestión de seguridad, posicionamiento y ahorro de tiempo.




Nueva plataforma, nuevo freno, excelente desempeño
Aplicaciones
  • Ascensores de carga
  • Grúas
  • Máquinas-herramientas
  • Prensas de costura
  • Máquinas de empaquetamiento
  • Transportadores
  • Dobladoras
Características Estándar
  • Potencias: 0,12kW hasta 75kW
  • Tensiones:
    • 50Hz: 220/380V (63 a 100L) y 380/660V (112M a 250S/M)
    • 60Hz: 230/460V (63 a 112M) y 230/460V (132S a 250S/M)
  • Alimentación del freno: 220-240V
  • Polos: 2 a 8
  • Carcasas: 63 hasta 250S/M de hierro fundido
  • Categoría: N
  • Frecuencia: 60 o 50 Hz
  • Protección: IP55 (63 a 200L) y IPW55 (225S/M y 250S/M)
  • Aislamiento: clase “F” con ΔT = 80K
  • Forma constructiva: B3R(50Hz) o B3L(60Hz)
  • Color RAL 5009
  • Sellado del cojinete delantero: V'ring (63 a 200L) y WSeal (225S/M y 250S/M)
  • Sellado del cojinete trasero: reten sin resorte
Opcionales Principales
  • Grado de protección: IP56, IP65 y IP66
  • Resistencia de calentamiento
  • Encoder
  • Tensión de alimentación del freno: 380-415V o 440-480V
  • Sellado del cojinete delantero: W3Seal, Laberinto Taconite, INPRO/SEAL
  • Protección térmica del devanado: termostato y termistor
  • Palanca para destrabamiento manual del freno1
  • Microswitch para monitoreo del entrehierro o apertura del freno2

1) Solamente para motores IP55 carcasas 63 hasta 180L

2) Solamente para carcasas 100L hasta 250S/M

 




 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2018 WEG. Todos los derechos reservados